Kabelabzweigkästen von OBO
Die ganze Vielfalt der Abzweigkästen im Überblick
Groß oder klein, klassisch oder modern, für Standard- oder Spezial-Anwendungen – OBO bietet eine große Auswahl vielfältiger Kabelabzweigkästen für jede Installationsanforderung in den verschiedenen Anwendungsbereichen.
Die Alltagshelden: Abzweigdosen der A-Serie

Zur Familie der A-Serie gehören unsere altbekannten Klassiker. Aus halogenfreiem, thermoplastischem Kunststoff bieten sie eine einfache Lösung für einfache Anwendungen. Das elastische Material ist besonders handlich und dank Außenbefestigung und Klemmdeckel sind die Kästen schnell und einfach montiert. Das beigefügte Ausschneidwerkzeug erleichtert das fachgerechte Öffnen der Kabeleinführungen.
Die praktischen Größen in 3 Farben sind auf die Anwendungsfälle abgestimmt: der kleinste in der Familie, der A6, findet sogar in Stableuchten und Jalousiekästen mühelos einen Platz. Seine großen Brüder findet man auf dem Dachboden oder im Hobbykeller - eben echte Alltagshelden.
Die T-Serie: Die Multitalente unter den Abzweigkästen

Wenn es etwas mehr sein darf: die Kabelabzweigkästen aus hochwertigen Materialien mit sinnvollen Wandstärken sind besonders stabil und somit bestens gerüstet für höhere Belastungen. Dank UV-stabilisiertem Kunststoff und der Schutzklasse IP66 trotzen sie den Witterungsbedingungen in Innen- und geschützten Außenbereichen.
Die Abzweigkästen der T-Serie zeichnen sich durch eine intelligente Konstruktion und praktische Details aus, denn sie sind so vielfältig wie die an sie gestellten Anforderungen. Egal, ob es um flexiblen Verdrahtungsraum in unterschiedlichen Formen und Größen, die farbliche Unterscheidung von Stromkreisen, Kontrolle elektrischer Bauteile oder den Einsatz im Funktionserhalt geht – unsere Multitalente bieten stets die passende Lösung.
Funktionserhalt im Brandfall: Mit den Abzweigdosen der FireBox-Serie

Eine besondere Variante der T-Serie: mit den Abzweigkästen der FireBox-Serie finden sich im OBO-Produktportfolio Abzweigdosen, die für den elektrischen Funktionserhalt im Brandfall geprüft sind.
Die verschiedenen Ausführungen der FireBox ermöglichen es, Sicherheitskabel schnell und einfach zu verbinden und abzuzweigen. So können im Brandfall wichtige elektrische Funktionen bis zu 90 Minuten erhalten bleiben.
Die X-Serie: Die Extremsportler unter den wasserdichten Verteilerdosen

Hier sind die Profis am Werk: die Verteilerdosen sind hochwertig und robust, denn mit einer Schlagfestigkeit von IK09 hält die X-Serie stärksten mechanischen Belastungen stand. Unsere Extremsportler sind außerdem staubfest, UV-beständig und überzeugen mit ihrer Wasserdichte. Das macht die Kabelabzweigkästen der X-Serie zur passenden Wahl für herausfordernde Industrieanwendungen und extreme Witterungsbedingungen – die idealen Abzweigdosen für den Außenbereich.
Das durchdachte und funktionelle Design verleiht den Abzweigkästen der X-Serie einen besonders hohen Verdrahtungsraum und bietet vielseitige Montagemöglichkeiten für Installationen in jedem Umfeld.
Schon gesehen? Unsere Verteilerdosen der X-Serie stellen sich in diesem Video vor.
Die wasserdichten Abzweigdosen der MX-Serie: So speziell wie ihre Anwendungen

Die Aluminium-Leergehäuse der Kabelabzweigkästen der MX-Serie wurden für den Einsatz unter härtesten Bedingungen konzipiert. Ihr Metallgehäuse widersteht extrem hohen und tiefen Temperaturen ebenso wie starken Temperaturdifferenzen. Hohe Schlagbelastungen im industriellen Umfeld, Vandalismus oder Steinschläge können dem Gehäuse nichts anhaben.
Mit der Schutzart IP66 sind die Abzweigkästen der MX-Serie außerdem bestens gegen das Eindringen von Wasser und Staub geschützt.
Alle Verteilerdosen im Überblick
Mit nur einem Klick die ganze Vielfalt der Kabelabzweigkästen von OBO in unserem Produktvideo entdecken.
Planungshilfe für Kabelabzweigkästen, Abzweigdosen und Verteilerdosen
Hier finden Sie Tipps zur Installation Ihrer Abzweigdosen im Innenbereich und im Außenbereich und erfahren, wie Sie die Abzweigkästen für Kabel wasserdicht und wetterfest machen.
Hier finden Sie außerdem Basisinformationen zu unseren Kabelabzweigkästen und weiteren Produkten aus dem Bereich Verbindungs- und Befestigungssysteme, wie beispielsweise unsere Schienensysteme oder Kleinverteiler.