Das OBO-Portfolio zur Direktbefestigung mit Setzgeräten

Zeitsparend, kraftsparend, staubfrei
Verlieren Sie bei Ihren Installationen keine Zeit: Durch die Direktbefestigung mit einem Setzgerät sparen Sie bei der Installation nicht nur Zeit und Kraft, Sie vermeiden auch ein hohes Staubaufkommen. Die Vorteile dieser Methode, mit der Sie einfach schneller installieren, liegen also auf der Hand. Das umfangreiche OBO-Produktportfolio bietet diverse Lösungen aus dem Bereich der Verbindungs- und Befestigungssysteme an, die sich ganz einfach mit Setzgeräten verschiedener Hersteller direkt befestigen lassen. Dazu zählen die GRIP Sammelhalterungen ebenso wie Kabelklammern. Diese können in verschiedenen Untergründen, wie Beton oder Stahl, befestigt werden – und das im Neubau ebenso wie im Bestand.
Vorteile der Direktbefestigung im Überblick
- Effizienter Arbeitsablauf
- Schnelle Befestigung
- Ermüdungsfreies Arbeiten
- Kostensparend bei großen Stückzahlen
- Zuverlässige Belastbarkeit bei hoher Setzrate
- Einfache Installation in nur einem Arbeitsschritt
- Vermeidet hohen Zeitaufwand und starkes Staubaufkommen
Die OBO Produktlösungen zur Direktbefestigung
GRIP Sammelhalterung Kunststoff
Die GRIP Sammelhalterung aus Kunststoff eignet sich für die allgemeine Anwendung zur Wand- und Deckenmontage. Durch ihre zwei Befestigungslöcher vereint die GRIP-Sammelhalterung beide Befestigungsmöglichkeiten: Sowohl konventionell mit Dübel oder Schraube als auch mit dem Setzgerät. Zur Direktbefestigung kann das angespritzte Befestigungselement der GRIP Sammelhalterung auf den Kopf des Setzgerätes aufgesetzt werden und wird durch spezielle Lamellen automatisch fixiert. Die Befestigung erfolgt ohne weitere Hilfsmittel direkt mit dem Setzgerät Gasdrucknagelgerät an der Wand oder Decke. Sauber, schnell, unkompliziert und mit nur einer Hand erledigt.






Kabelklammer 2032 & 2033
In den Standardausführungen sind die Kabelklammern 2032 und 2033 für allgemeine Anwendungen, wie z. B. Zwischendecken- und Zwischenwand-Installation geeignet. Die Kabelklammer 2032 fasst maximal 8 Leitungen, die Kabelklammer 2033 maximal 16 Leitungen. Der korrekte Kabelquerschnitt darf dabei nicht überschritten werden. Ähnlich wie die GRIP Sammelhalterung können sie einfach mithilfe eines Setzgerätes fixiert werden und ermöglichen so eine unkomplizierte Einhandmontage.








Kompatibel mit einer Vielzahl von Setzgeräten
Sowohl die GRIP Sammelhalterungen als auch die Kabelklammern 2032 und 2033 können mit den Setzgeräten diverser Hersteller, wie beispielsweise Spit oder Fischer befestigt werden. Sie sind mit Modellen kompatibel, deren Gerätenase einen Außendurchmesser von 11 mm und einen Innendurchmesser von 7 mm beträgt. Durch die Installation mit einem dieser Setzgeräte kann ein erheblicher Zeitvorteil erzielt werden.