Kantenschutzband, schwarz
Art.Nr. 6072909 | EAN 4012196295395
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kantenschutzband mit Stahleinlage für die Abdeckung von geschnittenen Blechenden. Ausführung schwarz, UV-resistent.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bauform Schutzband Farbe schwarz für Blechstärke max. 2 mm für Blechstärke min. 0,75 mm Geeignet für Kabelrinne Halogenfrei nein Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 6,5 mm Höhe 10 mm Länge 10000 mm Maß h 10 mm Maß h 0,39 in - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KSB 2 PVC / 6072909 , 0.23MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung KSB 2 PVC / 6072909 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung KSB 2 PVC / 6072909 , 0.14MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, schraubbar , 0.24MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, Magic , 0.24MB , pdf