Das OBO Bügelschellen-Portfolio

Mehr Halt. Mehr Stabilität. Mehr Sicherheit.

Dürfen wir vorstellen? Die OBO Bügelschellen. Das Portfolio wurde komplett überarbeitet und noch weiter optimiert. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Bügelschellen sind jetzt noch anwendungs- und installationsfreundlicher und ihr Halt wurde deutlich verstärkt.

OBO verfügt über langjährige Expertise im Bereich Bügelschellen und hat die Optimierung des Portfolios gemeinsam mit Kunden entwickelt und umgesetzt. So stellen wir sicher, dass die OBO Bügelschellen passgenau die Bedürfnisse der Anwender in der Praxis erfüllen. Zahlreiche Installationsherausforderungen lassen sich so meistern: Leitungen, Kabel und Rohre können mit den OBO Bügelschellen effizient und zuverlässig auf Profilschienen und Kabelleitern befestigt werden aber auch eine sichere Montage an Winkel- und Flacheisen sowie auf Rundprofilen ist problemlos möglich.

Alle Vorteile der OBO Bügelschellen im Überblick

  • Einfachere Handhabung bei der Installation
  • Schnellere Montage mit weniger Aufwand und geringeren Kosten
  • Mehr Halt und mehr Stabilität. Das bedeutet: Mehr Sicherheit.
  • Hohe Materialqualität, Funktionssicherheit und Materialbeständigkeit
  • Vielfältige Materialtypen und Oberflächen
  • Große Auswahl an Fußformen für die verschiedensten Anwendungen
  • Funktionserhaltklassen E30 bis E90
  • Sonderlösungen lassen sich problemlos realisieren
  • Metall- und Kunststoffdruckwanne

Durchdacht bis ins Detail

Die OBO Bügelschellen überzeugen mit robusten Oberflächen und edlem Material: Sie sind in den Ausführungen Aluminium (ALMG3), Edelstahl A2, Edelstahl A4 und Stahl mit tauchfeuerverzinkter Oberfläche erhältlich. Doch sie zeichnen sich nicht nur durch Materialvielfalt aus, sondern auch durch weitere Optimierungen, wie einem Anzugsdrehmoment von 2 Nm für Aluminium, 3-5 Nm für Stahl und Edelstahl A2/A4 und einem vergrößertem Spannbereich von 8 – 100 mm.

Optimiertes Portfolio für eine noch einfachere Installation

Das Bügelschellen-Portfolio wurde nicht nur hinsichtlich der Materialvielfalt optimiert, sondern auch in weiteren Punkten, durch die das Installieren der Bügelschellen noch einfacher wird als bisher. Dazu zählen:

Schrauben:

  • Gleicher Kopf (SW10) bei allen Schrauben (M6 / M8)
  • Durchgehend eingängiges Gewinde
  • FT-Schraube mit Güte 8.8

Druckwanne:

  • Erhöhte Materialstärke für besseren Halt
  • Ausführungen in PVC oder Metall erhältlich
  • Metalldruckwanne mit abgerundeten Kanten sorgt für mehr Kabelschutz

Schellenkörper:

  • Verstärkung im oberen Bereich sorgt für eine einfachere Montage
  • Stabilere Schraubenverbindung durch Tiefziehverfahren: Die Kräfte wirken dadurch auf den kompletten Schellenkörper
  • Große Auswahl mit sechs verschiedenen Standard-Fußformen
  • Griffmulde verbessert die Haptik bei der Montage

ProSiebenSat.1 Media SE lässt „New Campus“ entstehen

„New Campus“ wird er heißen, der neue Komplex, der auf 26.000 Quadratmetern Fläche erbaut und im Auftrag der ProSiebenSat.1 Media SE in Unterföhring, nahe München, entsteht. Die Produkte von OBO Bettermann tragen einen großen Teil dazu bei, dass zukünftig Strom und Daten verlässlich und sicher fließen können.

Die neue Generation Bügelschellen im Video: