Oberflächenprüfung und Korrosivitätskategorien

Salzsprühnebelprüfung
Alle Systembauteile müssen eine ausreichende Beständigkeit gegen Korrosion in Übereinstimmung mit der KTS-Norm DIN EN 61537 aufweisen. Die Ermittlung der Mindestzinkschichtstärken resultiert aus einer Messung. Die Eingruppierung in die jeweilige Klasse findet sich in der unten stehenden Tabelle.
Korrosivitätskategorien
Klassifizierung der Korrosionsfestigkeit (aus dem Vorentwurf der DIN EN 61537)
Klasse | Referenz-Werkstoff und Oberflächenbehandlung |
0* | keine |
1 | elektroplatiert bis zu einer Mindestdicke von 5 µm |
2 | elektroplatiert bis zu einer Mindestdicke von 12 µm |
3 | vorgalvanisiert bis Grad 275 nach EN 10327 und EN 10326 |
4 | vorgalvanisiert bis Grad 350 nach EN 10327 und EN 10326 |
5 | endgalvanisiert auf eine Zinkbeschichtungsdicke von (Minimum) 45 µm nach ISO 1461 |
6 | endgalvanisiert auf eine Zinkbeschichtungsdicke von (Minimum) 55 µm nach ISO 1461 |
7 | endgalvanisiert auf eine Zinkbeschichtungsdicke von (Minimum) 70 µm nach ISO 1461 |
8 | endgalvanisiert auf eine Zinkbeschichtungsdicke von (Minimum) 85 µm nach ISO 1461(üblicherweise hochlegierter Siliziumstahl) |
9A | nichtrostender Stahl, hergestellt nach ASTM: A 240/A 240M - 95 a Bezeichnung S30403 oder EN 10088 Grad 1-4301 ohne eine Endbehandlung** |
9B | nichtrostender Stahl, hergestellt nach ASTM: A 240/A 240M - 95 a Bezeichnung S31603 oder EN 10088 Grad 1-4301 ohne eine Endbehandlung |
9C | nichtrostender Stahl, hergestellt nach ASTM: A 240/A 240M - 95 a Bezeichnung S30403 oder EN 10088 Grad 1-4301 mit Endbehandlung** |
9D | nichtrostender Stahl, hergestellt nach ASTM: A 240/A 240M - 95 a Bezeichnung S31603 oder EN 10088 Grad 1-4404 mit Endbehandlung** |
* Gilt bei Werkstoffen, die keine deklarierte Korrosionsfestigkeitsklassifizierung haben. |