Einsatzgebiete der Oberflächen
Oberflächen für den Einsatz im Innenbereich

Ob im Innen- oder Außenbereich, in aggressiven Atmosphären oder unter besonderen hygienischen Bedingungen: Je nach Anforderung bietet OBO die optimale Oberflächen- und Materialausführung für Ihr Kabeltrag-System. OBO Kabeltrag-Systeme werden aus hochwertigem Stahlblech bzw. Stahldraht gefertigt und sind in verschiedenen Oberflächenausführungen lieferbar. Unterschiedliche Vergütungs- bzw. Beschichtungsverfahren sorgen für maßgeschneiderten Korrosionsschutz, abgestimmt auf den jeweiligen Einsatzzweck. Darüber hinaus stehen OBO Kabeltrag-Systeme in Edelstahl und in farblich beschichteten Ausführungen zur Verfügung.
Einsatzgebiet Innenbereich
Für den Einsatz im Innenbereich bietet OBO Kabeltrag-Systeme in galvanischer Verzinkung oder in Bandverzinkung an. Sie sind besonders für eine trockene Raumatmosphäre ohne Einwirkung aggressiver Schadstoffe geeignet.
Galvanische Verzinkung
- elektrolytische Verzinkung gemäß DIN EN 12329
- Schichtstärke Mittelwert ca. 2,5 - 10 µm
- nach RoHS-Richtlinie
Bauteile: Gitterrinnen und Kleinteile wie z. B. Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern.
Bandverzinkung
- Feuerverzinkung nach dem Bandverzinkungsverfahren gemäß DIN EN 10346 (ehem. DIN EN 10327)
- Schichtstärke Mittelwert ca. 20 µm
- Schnittstellen der Bleche werden durch den kathodischen Korrosionsschutz bis zu einer Materialstärke von 2,0 mm geschützt
Bauteile: Blechprodukte wie z. B. Kabelrinnen, Formteile und Trennstege.
Oberflächen für den Einsatz im Außenbereich

Einsatzgebiet Außenbereich
Für Installationen im Außenbereich und in Feuchträumen hält OBO Ausführungen in Tauchfeuerverzinkung und Double-Dip-Verzinkung bereit.
Tauchfeuerverzinkung
- Feuerverzinkung nach dem Tauchverfahren gemäß DIN EN ISO 1461
- Schichtstärke nach DIN EN ISO 1461 ca. 40 - 60 µm
- Nachträglich eingebrachte Schnittstellen müssen zum Korrosionsschutz nachverzinkt werden.
- Bauteile: Blechprodukte wie z. B. Kabelrinnen und geschweißte Bauteile wie z. B. Hängestiele und Ausleger.
Double-Dip-Verzinkung
- Schmelztauchveredeln mit Zink-Aluminium-Überzug gemäß DIN EN 10346
- Schichtstärke Mittelwert ca. 23 µm
- Schnittstellen der Bleche werden durch den kathodischen Korrosionsschutz bis zu einer Materialstärke von 2,0 mm geschützt
- Bauteile: Blechprodukte wie z. B. Deckel, Trennstege und Stanzteile.
Oberflächen für den Einsatz in der chemischen Industrie, der Lebensmittelindustrie oder im Tunnelbau.

Einsatzgebiet Tunnelbau, Lebensmittel- oder chemische Industrie
Für besondere Anforderungen an Hygiene und Qualität sowie für spezielle optische Vorgaben bei offener Verlegung gibt es die OBO Edelstahl-Systeme.
V2A Edelstahl
- OBO Kurzzeichen: V2A
- Europäische Werkstoffnummer: 1.4301
- Amerikanische Werkstoffbezeichnung: 304
- Geschweißte Bauteile werden zusätzlich passiviert.
- Ungeschweißte Bauteile werden gespült und entfettet.
Bauteile: Auswahlprogramm V2A unter dem Abgriff »Edelstahl-Systeme V2A«
V4A Edelstahl
- OBO Kurzzeichen: V4A
- Europäische Werkstoffnummer: 1.4571
- Amerikanische Werkstoffbezeichnung: 316 / 316 Ti
- Geschweißte Bauteile werden zusätzlich passiviert.
- Ungeschweißte Bauteile werden gespült und entfettet.
Bauteile: Auswahlprogramm V4A unter dem Abgriff »Edelstahl-Systeme V4A«
Oberflächen für besondere optische Vorgaben oder spezielle Umweltbelastungen

Einsatzgebiete mit besonderen optischen Vorgaben oder speziellen Umweltbelastungen
Der Einsatz farblich beschichteter Kabeltrag-Systeme wird immer beliebter. Die Beschichtung kann aus optischen Gesichtspunkten oder Korrosionsschutzgründen erfolgen.
Farbliche Beschichtungen aus Korrosionsschutzgründen
- Kabeltrag-System in FT (tauchfeuerverzinkter Ausführung)
- sämtliche RAL-Farben erhältlich
- Beschichtung der Sichtflächen oder des kompletten Systems
- bei offener Verlegung passend zur Farbgestaltung des Bauwerks
- Trennung von verschiedenen Spannungen/Funktionen (z. B. blau Netz 230/400 V, rot Schwachstrom wie Telefonleitungen und EDV)
Farblich beschichtete Systeme sind nicht speziell in diesem Katalog ausgewiesen. Angaben dazu stellt Ihnen unsere telefonische Hotline unter 0 23 71 / 78 99 -20 00 gerne zur Verfügung.