Hohlwand-Verbindungskasten
Art.Nr. 2003449 | EAN 4012195033011
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Hohlwand-Verbindungskasten für den Einsatz in Hohlwänden mit einer Einbautiefe von mindestens 50 mm und einer Plattenstärke von 7 - 35 mm. Mit weißem Deckel und Deckelschrauben. Geeignet zum Einbau von Normschienen (Hut- und Tragschienen) für Reihenklemmen.
• 8 Einführungen Ø 20 mm
• 8 Einführungen für NYM Kabel 3 x 1,5 mm²
• 4 Einführungen für Datenleitungen (Kleinspannung)
Gemäß IEC 60670-1, IEC 60670-22 und DIN 49073-1.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einführungen 20 Art der Einführung_ NYM-Leitungen, Datenleitungen und Wellrohre Art der Gehäusedurchführung Vorprägung Bemessungsspannung 400 V Bestückung ohne Deckel nicht transparent Deckelbefestigung geschraubt Dimension 105x105x50 Einführung von Hinten ja Einführungen 20 Farbe orange flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 850°C Form quadratisch Funktionserhalt ohne für Rohrdurchmesser 20 mm Fußbodenhöhe min. 50 mm Geeignet für Plattenstärke max. 35 mm Geeignet für Plattenstärke min. 7 mm Halogenfrei ja Luftdicht nein Max. Leiterquerschnitt 4 mm² Mit Abschirmung nein Mit Nagellasche nein Mit Schrauben ja Nennquerschnitt max. 4 mm² Nennquerschnitt min. 2,5 mm² Plombierbar nein Schlagfest nein Schutzart IP30 Stutzen ohne Werkstoff Polypropylen Abmessungen
Breite 105 mm Höhe 50 mm Länge 105 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt HV 100 KD / 2003449 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung HV 100 KD / 2003449 , 0.05MB , pdf