Höhenausgleich-Bausatz für UZD350-3 mit Höhe 165-220 mm

Art.Nr. 7410164 | EAN 4012195473299

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Höhenausgleich-Bausatz für Unterflurdosen UZD350-3 mit einer Bauhöhe von 165 bis 220 mm, bestehend aus 4 Fallblechen, 4 Nivellierschrauben und 4 Drehverschlüssen.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung quadratisch
Bodenblech nein
Bodenbündig versenkbar nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar nein
Estrichhöhe max. 270 mm
Estrichhöhe min. 215 mm
für Rohranschluss nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau nein
Geeignet für Unterflurkanal nein
Kanalbreite max. 350 mm
Kanalbreite min. 250 mm
Nivellierbereich max. 270 mm
Nivellierbereich min. 215 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 430 mm
Maß B 80 mm
Maß l 212 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Estrichhöhe min. Estrichhöhe max. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ASH350-3 215270 215 mm 270 mm 7410164
1 Stück 115,80 € Preis / 1 Stück
ASH350-3 265320 265 mm 320 mm 7410166
1 Stück 145,00 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

ASH350-3 215270 / 7410164
Download