Höhenausgleich-Bausatz (215-270 mm) für UZD250-3 mit Höhe 165-220 mm
Art.Nr. 7410158 | EAN 4012195473275
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Höhenausgleich-Bausatz für Unterflurdosen UZD250-3 mit einer Bauhöhe von 165 bis 220 mm für die bauseitige Erhöhung der UZD auf eine Höhe von 215-270 mm, bestehend aus 4 Fallblechen, 4 Nivellierschrauben und 4 Drehverschlüssen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung quadratisch Bodenblech nein Bodenbündig versenkbar nein Dichtungseinbaumöglichkeit nein Einbauöffnung für Aufflurtank nein Entkoppelbar nein Estrichhöhe max. 270 mm Estrichhöhe min. 215 mm für Rohranschluss nein Geeignet für Doppelbodeneinbau nein Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Geeignet für Hohlbodeneinbau nein Geeignet für Unterflurkanal nein Kanalbreite max. 250 mm Kanalbreite min. 190 mm Nivellierbereich max. 270 mm Nivellierbereich min. 215 mm Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß A 330 mm Maß B 80 mm Maß l 212 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ASH250-3 215270 / 7410158 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung ASH250-3 215270 / 7410158 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Aufstockhilfe , 0.17MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK , 76.05MB , pdf