Hammerkopfschraube mit Feder ZL
Art.Nr. 1148356 | EAN 4012197431068
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Hammerkopfschraube mit Feder zur Verwendung mit Profilschienen MS4121 und MS4141.
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 20 mm Dimension M10x30mm Drehmoment 15 Nm Geeignet für Montageschiene ja Gewinde M10x30 Gewinde metrisch 10 Höhe 8 mm Länge 35 mm Maß H 8 mm Maß L 30 mm Oberfläche Zinklamelle Unterlegscheibe Ø 20 mm Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-