Hakenkopfschraube A4
Art.Nr. 1148256 | EAN 4012196489763
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Hakenkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene MS5030
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M6x30mm Geeignet für Montageschiene ja Gewinde M6x30mm Gewinde metrisch 6 Oberfläche blank, nachbehandelt Werkstoff Edelstahl, rostfrei Abmessungen
Breite 21 mm Höhe 12 mm Länge 43 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MS50HB M6x30 A4 / 1148256 , 0.25MB , pdfBroschüre Schienen-Systeme , 1.50MB , pdf