Großflächenscheibe Stahl
Art.Nr. 3403140 | EAN 4012196849543
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M8,Ø40mm Gewinde M8 Oberfläche galvanisch verzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß d 8,4 mm Maß D max. 40 mm Maß D min. 40 mm Maß h 2,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WS M8 G40 G / 3403140 , 0.20MB , pdf