Großflächenscheibe Stahl
Art.Nr. 3403099 | EAN 4012196849536
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M6,Ø40mm Gewinde M6 Oberfläche galvanisch verzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß d 6,4 mm Maß D max. 40 mm Maß D min. 40 mm Maß h 1,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WS M6 G40 G / 3403099 , 0.15MB , pdf