Großflächenscheibe
Art.Nr. 6408739 | EAN 4012196427215
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 44 mm Dimension M12 Durchmesser 44 mm Facettenförmig nein Gewinde M12 Innendurchmesser 13,5 mm Lochdurchmesser 13,5 mm Lochform rund Maß d 13,5 mm Maß D max. 44 mm Maß D min. 44 mm Maß h 4 mm Materialstärke 4 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DIN440 14 A2 / 6408739 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DIN440 14 A2 / 6408739 , 0.06MB , pdf