Großflächenscheibe
Art.Nr. 6408732 | EAN 4012196712243
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 34 mm Dimension M10 Durchmesser 34 mm Facettenförmig nein Gewinde M10 Innendurchmesser 11 mm Lochdurchmesser 11 mm Lochform rund Maß d 11 mm Maß D max. 34 mm Maß D min. 34 mm Maß h 3 mm Materialstärke 3 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DIN440 11 A2 / 6408732 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DIN440 11 A2 / 6408732 , 0.06MB , pdf