Großflächenscheibe
Art.Nr. 6408715 | EAN 4012196712205
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 28 mm Dimension M8 Durchmesser 28 mm Facettenförmig nein Gewinde M8 Innendurchmesser 9 mm Lochdurchmesser 9 mm Lochform rund Maß d 9 mm Maß D max. 28 mm Maß D min. 28 mm Maß h 3 mm Materialstärke 3 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DIN440 9 A2 / 6408715 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DIN440 9 A2 / 6408715 , 0.06MB , pdf