Großflächenscheibe
Art.Nr. 6408703 | EAN 4012196712199
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 22 mm Dimension M6 Durchmesser 22 mm Facettenförmig nein Gewinde M6 Innendurchmesser 6,6 mm Lochdurchmesser 6,6 mm Lochform rund Maß d 6,6 mm Maß D max. 22 mm Maß D min. 22 mm Maß h 2 mm Materialstärke 2 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DIN440 7 A2 / 6408703 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DIN440 7 A2 / 6408703 , 0.06MB , pdf