Gewindestange für UZD 250/350

Art.Nr. 7410017 | EAN 4012197399344

7410017 / UZD GS 250/350
47,5 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Gewindestange als Ersatzteil für die Höhennivellierung der UZD 250/350.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Bodenblech nein
Bodenbündig versenkbar nein
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Dimension 140x140x25
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Entkoppelbar nein
Estrichhöhe max. 320 mm
Estrichhöhe min. 160 mm
Farbe pastellorange; RAL 2003
für Rohranschluss nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Unterflurkanal ja
Gewinde metrisch 22
Gewindeart metrisch
Gewindesteigung 2,2 mm
Kanalbreite max. 350 mm
Kanalbreite min. 190 mm
Länge 47,5 mm
Linksgewinde nein
Maß d Ø 21,5 mm
Maß h 47,5 mm
Mindestestrichhöhe 160
Nivellierbereich max. 320 mm
Nivellierbereich min. 160 mm
Werkstoff Polyamid, glasfaserverstärkt
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UZD GS 250/350 47,5 mm 7410017
1 VPE 46,70 € Preis / 1 VPE
Downloads

Download

UZD GS 250/350 / 7410017
Download