Geräteträger SL2GTK5070
Art.Nr. 6132178 | EAN 4012196732869
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Geräteträger mit vorkonfektionierter 2-fach Schutzkontaktsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz für den Sockelleistenkanal in den Kanalbreiten 50 und 70 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einheiten 1 Bestückung 2xSCHUKO-Steckdose Dekor ohne Dimension 50x111x138 Farbe cremeweiß; RAL 9001 Montageart Installationsgerät bereitsbestückt Schutzart IP40 Schutzgrad IK-Code IK06 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Polyvinylchlorid Abmessungen
Breite 111 mm Höhe 138 mm Länge 52 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SL2GTK5070 cws / 6132178 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung SL2GTK5070 cws / 6132178 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Sockelleistenkanäle SL , 0.27MB , pdf