Geräteeinbaudose BK GD, 1-fach
Art.Nr. 6133583 | EAN 4012196716784
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Geräteeinbaudose SIGNO 1-fach zum Anschluss von Strom- und Datentechnik in den Kanalsystemen SIGNO BK, BA und BS.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einheiten 1 Ausführung geschlossen Befestigungsspur sonstige Dimension 60x70x71 Farbe lichtblau; RAL 5012 Geräteart mit Tragering/Tragebügel Halogenfrei ja Mit Anschlussraum ja Montageart der Dose Rückwand Montageart Installationsgerät schrauben Werkstoff Polypropylen Zugentlastungsmöglichkeit ja Abmessungen
Breite 70 mm Höhe 60 mm Länge 71 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BK GD / 6133583 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung BK GD / 6133583 , 0.16MB , pdf