Gelenkverbinder 60 FSK schwarz

Art.Nr. 7082759 | EAN 4012197269197

7082759 / RGV 60 FSK SW
60 mm
2 mm
tiefschwarz; RAL 9005
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Gelenkverbinder für Kabelrinnen mit 60 mm Seitenhöhe. Pulverbeschichtet in tiefschwarz (RAL 9005). Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 254 x 56
Anzahl Schrauben 4 St.
Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 2 mm
Breite 16 mm
Dimension 60x250
Farbe tiefschwarz; RAL 9005
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 60 mm
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal ja
Höhe 60 mm
Länge 254 mm
Oberfläche PES135 - Polyester
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Höhe Blechstärke Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE
RGV 60 FSK SW 60 mm 2 mm tiefschwarz; RAL 9005 7082759
10 Stück
Downloads

EU-Konformitätserklärung RGV 60 FSK SW / 7082759 , 0.11MB , pdf
Download

Download

RGV 60 FSK SW / 7082759
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C