Gelenkverbinder 110 A2
Art.Nr. 6216648 | EAN 4012196039531
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gelenkverbinder als Außenverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 110 mm Seitenhöhe und durchgängiger Holmlochung. Winkel vertikal verstellbar.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 114x360 Ausführung Längs- und Winkelverbinder Blechstärke 1,5 mm Dimension 114x360 Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne nein Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 110 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal ja Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 28 mm Höhe 110 mm Länge 360 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LGVG 110 A2 / 6216648 , 0.23MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung LGVG 110 A2 / 6216648 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kabelleitersysteme , 6.32MB , pdf