Gelenkbogen-Element, vertikal 60 A2
Art.Nr. 7075655 | EAN 4012196804153
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gelenkbogen-Element, vertikal, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) verstellbar Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Bauform Gelenkbogen Element Blechstärke 1 mm Dimension 60x300 Funktionserhalt nein Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Oberfläche blank, nachbehandelt Richtungsänderung vertikal steigend/fallend Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 300 mm Höhe 60 mm Maß B 300 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RGBEV 630 A2 / 7075655 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RGBEV 630 A2 / 7075655 , 0.16MB , pdf