Die Bodensteckdose UDHOME2
Kleines Platzwunder
Die UDHOME2 bietet richtig viel Platz: Sie ist bei kleinen Außenmaßen zugleich äußerst geräumig. Dafür sorgt der im 54-Grad-Winkel abgeschrägte Innenraum. So finden auch größere Stecker und kleinere Ladenetzteile ausreichend Platz und verschwinden unter dem geschlossenen Deckel. Die UHDOME2 integriert sich mit schmalen Deckelrändern optimal in verschiedene Böden und fügt sich dezent in das Raumbild ein.
Vorteile der UHDOME2 im Überblick
- Geräumiger Innenraum bei schmalen Außenabmessungen
- Leichte und effiziente Handhabung
- Varianten mit Bodenbelagsaussparung oder mit Schnurauslass verfügbar
- Elegantes Auftreten kombiniert mit maximaler Flexibilität
- Sowohl für trocken- als auch für nassgepflegte Böden geeignet
Die UDHOME2 ist in Varianten mit Dekordeckel oder Bodenbelagaussparung in Edelstahl oder Messing verfügbar. Besonders vielfältig: Die Dekordeckel können jederzeit ausgetauscht und so individuell an die Raumgestaltung angepasst werden. In der Ausführung mit Tubus und Edelstahldeckel erreicht die kleine Bodensteckdose die Schutzart IP45 und ist so sogar für den Einsatz in nass gepflegten Böden, wie Parkett oder Laminat, geeignet. Bei der Variante mit Bodenbelagsaussparung lassen sich Bodenbeläge aus Stein, Fliesen, Kunststoff oder Holz problemlos in den Deckel integrieren.
Der vergrößerte Schnurauslass für eine optimale Leitungsausführung lässt sich ganz einfach per Griffbügel öffnen. Der Deckel schließt mit einem sanften Klicken und kann flexibel in alle Richtungen eingesetzt werden.
Kompakte Bauweise, flexibler Geräteeinbau
Die kompakte Bauweise mit gerade einmal 140x140 Millimeter bietet Platz für zwei Modul45°-Einbaugeräte und für bis zu zwei Datentechnik-Module. Über Nivellierstützen ist die UDHOME2 bis auf 135 Millimeter Gesamthöhe anpassbar, mit Zubehör sogar auf über 190 Millimeter. Vorgeprägte Einführungsöffnungen für Rohre (M25) erlauben eine einfache Anbindung mit flexiblen Installationsrohren.
Im Lieferumfang der UDHOME2 ist eine 2-fach Schutzkontaktsteckdose enthalten. Bis zu zwei modulare Datenbuchsen können mit Montageträgern eingebaut werden. Der Installationsraum erlaubt es, dass sämtliche Steckertypen eingesetzt werden können. Dabei ist es möglich, den Deckel im genutzten Zustand zu schließen.
Welche Alternativen bietet OBO an?
Sie brauchen mehr Platz? Wenn der Installationsraum von 2 Steckdosen nicht ausreicht, eignen sich die Bodentanks UDHOME4 und UDHOME9, die Platz für 6 oder sogar 12 Installationsgeräte M45 bieten. Auch diese Bodentanks lassen sich einfach per Installationsrohr im Estrich versorgen. Noch flacher und besonders für den Einsatz in dünnen Estrichen geeignet ist die UDHOME-ONE, das kleinste Mitglied der UDHOME-Produktfamilie.