Startseite

 

Kombinierter Heizungs- und Elektrosockelleistenkanal RAUDUO

2 in 1: Die gefahrlose Sanierungsidee

 

Der kombinierte Elektro- und Heizungskanal RAUDUO ist die Sanierungsidee für eine gefahrlose und normgerechte Verlegung der Elektro- und Heizungsleitungen in einem gemeinsamen Sockelleistenkanal. Ein Thermopuffer stellt die funktionsgerechte und geprüfte Wärmedämmung sicher. Erhältlich ist der RAUDUO Elektrokanal und Heizungskanal in den Farben RAL 9001 cremeweiß und RAL 9010 reinweiß.

Sockelleistenkanal mit geprüfter Qualität

Der RAUDUO Kanal ist nach der VDE-Infoprüfung bezüglich Temperaturverhalten (DIN VDE 0298 Teil 4) geprüft. Der Prüfbericht des VDE belegt, dass selbst bei hohen Vorlauftemperaturen in den Heizungsrohren die Temperaturen in den Installationsbereichen für elektrische Kabel und Leitungen unter 30°C bleiben und somit bei normaler Strombelastung keinerlei Probleme auftreten. Auch die Temperaturentwicklung an den Anschlussklemmen der Schutzkontaktsteckdosen im Gerätetank ist nach DIN VDE 0260, 4.4.1 geprüft und verhält sich unkritisch. Gemäß dem VDE-Bericht ist keine Anpassung der Leitungsanlage notwendig. Es werden herkömmliche NYM-Leitungen verlegt, so dass keine Sonderlösungen oder Sondermaterialien benötigt werden.

Zusätzlich ist der kombinierte Elektro- und Heizungskanal nach VDE DIN EN 50085-1 und VDE DIN EN 50085-2-1 geprüft.

 

 

Heizungsrohre und Elektrokabel in einem Fußleistenkanal verlegen

Dank der cleveren 2-in-1-Lösung werden Heizungsrohre und Elektrokabel einfach in einem gemeinsamen Kanalunterteil verlegt. Die Bodenlochung mit Langlöchern am Kanalunterteil erleichtert die Montage zusätzlich.

Die Gerätetanks werden nach dem Baukasten-Prinzip an jeder beliebigen Stelle des Kanals eingebaut. 

Kanaloberteil mit altbaugerechter Dichtlippe

Das Kanaloberteil des RAUDUO-Systems ist wahlweise mit einer altbaugerechten Dichtlippe mit 6mm Lippenbreite und sich verjüngendem Lippenende erhältlich. Das ermöglicht einen passgenauen Wand- und Bodenanschluss. Zusätzliche bietet die altbaugerechte Dichtlippe die folgenden Vorteile:

  • Die altbaugerechte Dichtlippe hat einen abgeflachten Winkel und besteht aus besonders flexiblem Material. So werden eine optimale Anpassung und ein lückenloses Abdichten möglich.
  • Ein Tiefenausgleich bis zu 5 mm ist möglich.
  • Das Eindringen von Schmutz in den Sockelleistenkanal wird verhindert.

Was ist bei der Montage des RAUDUO Kanals zu beachten?

Das RAUDUO System umfasst die folgenden Komponenten

  • Kanal mit Kanaloberteil und Kanalunterteil
  • Inneneck
  • Außeneck
  • Oberteilkupplung
  • Geräteträger mit integrierter 2-fach Steckdose
  • Geräteträger inklusive Blende für den Einbau von Zentralscheibengeräten nach DIN 49075 mit Tragbügel
1
2
3
4
5
6
7
8
1

Kanal

2

Oberteilkupplung

3

Geräteträger

4

Geräteträger inklusive Blende

5

Inneneck

6

Geräteträger inklusive Blende

7

Geräteträger

8

Außeneck

Hier finden Sie einige Tipps und Hinweise für die Montage Ihres kombinierten Elektro- und Heizungskanal RAUDUO:

Die Heizungsrohre des RAUDUO-Systems sind geeignet für bis zu 20 mm Außendurchmesser und werden durch den Heizungsrohrträger befestigt, der im Unterteil eingerastet wird.

Die Kanalunterteile müssen auf Gehrung geschnitten werden, um so eine Wärmverschleppung von der Heizungskammer in die Elektrokammer auszuschließen. Sollten Sie auf schwierige, bauseitige Bedingungen, wie beispielsweise unebene Wände, treffen, sollten ein eventuell auftretender Spalt der Kammertrennung mit Silikon verschlossen werden.

Für eine VDE-gerechte Montage der Endstücke muss eine Verklebung erfolgen.

Für welche Heizungstemperaturen ist das RAUDUO-System ausgelegt?

Das RAUDUO-System ist laut VDE Infobericht ausgelegt auf eine Vorlauftemperatur von 70°C bzw. eine Rücklauftemperatur von 55°C. Bei einer Vorlauftemperatur bis 90°C bzw. einer Rücklauftemperatur bis 70°C ist entsprechend des VDE-Berichtes die Gerätetankisolierung durch den Isolierschaum 90°C Art.-Nr. 6132175 zu ersetzen.

Montagevideo Sockelleistenkanal RAUDUO