Versorgungseinheiten
Filter & Sortierung
Sortierung
Farbe
Breite
Höhe
Anzahl der CEE-Steckdosen
Anzahl der Druckluftanschlüsse
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen
13 Artikel
(14 Ausführungen)












Energiewürfel HoverCubes VH und VHF
Strom-, Daten- und Druckluftversorgung direkt von der Decke
Die optimale Energieversorgung von Arbeitsplätzen in Produktions- und Werkstätten stellt oftmals eine Herausforderung dar. Traditionelle Energiequellen wie Starkstrom und Druckluft, die von zentralen Punkten zu den Arbeitsplätzen geführt werden, müssen am Zielort erneut zusammengefasst werden. Dabei können die Zuleitungen leicht übersehen werden und erhöhen das Unfallrisiko am Arbeitsplatz. Unachtsam platzierte Druckluftschläuche oder Stromkabel stellen nicht nur Stolperfallen dar, sondern behindern auch den Transport und bilden ernstzunehmende Gefahrenquellen. Das gilt besonders in Bereichen, in denen ein schneller Durchlauf wichtig ist.
Mit den Energiewürfeln HoverCubes VH und VHF von OBO Bettermann gehören diese Probleme der Vergangenheit an. Diese platzsparenden Hängeverteiler lassen sich an der Decke aufhängen und flexibel im Raum positionieren. Dadurch wird ein sicheres und effizientes Arbeiten ermöglicht.
OBO Bettermann schafft hier Abhilfe: Die kompakten Hängeverteiler können von der Decke abgehangen und frei im Raum positioniert werden. Sie unterstützen daher ein sicheres und rationelles Arbeiten an jedem Arbeitsplatz.

Robust und bewährt
Die robusten Gehäuse der Energiewürfel sind aus hochschlagfestem Polyamid gefertigt und bieten Platz für vier bis acht Installationsgeräte. Die HoverCubes bringen notwendige Anschlüsse für Arbeitsmittel sicher und direkt an den Arbeitsplatz. Die Installation kann je nach Bedarf fest per Kette, mit einer Feder oder ergonomisch mit einem Positionierer erfolgen.






HoverCube VH – der flexibel einsetzbare Energiewürfel
Der HoverCube VH eignet sich besonders für den Einsatz in normalen Arbeitsumgebungen wie Fertigungs- und Montagebereichen oder Autowerkstätten. Es gibt sie sowohl in frei bestückbaren Versionen für vier (Typ VH4) als auch acht (Typ VH8) Einbaugeräte. Zudem sind vorkonfektionierte HoverCubes für Standardanwendungen mit und ohne Druckluftanschlüsse erhältlich, wobei alle Steckdosen bereits vorverdrahtet und geprüft sind.
HoverCube VHF Hängeverteiler – Optimal für feuchte Arbeitsumgebungen
In spezialisierten Arbeitsbereichen wie Bäckereien, Großküchen oder Laboren bestehen besondere Anforderungen an die Energieversorgung. Hier bietet sich der HoverCube VHF an. Der für feuchte und nasse Bereiche konzipierte Energiewürfel verfügt über die Schutzklasse IP44 (spritzwassergeschützt) und ermöglicht die Installation von Schutzeinrichtungen für eine sichere dezentrale Energieversorgung. Die HoverCubes VHF sind als Leergehäuse für acht Installationsgeräte verfügbar, wahlweise mit oder ohne Druckluftanschlüsse.