Bodensteckdose GES R2
Vereint Funktionalität und Design auf kleinstem Raum
Schlichtes Design, hochwertiges Material, extreme Belastbarkeit – das ist die runde Bodensteckdose GES R2. Sie kommt überall dort zum Einsatz, wo nur kleine, vereinzelte Versorgungspunkte im Boden benötigt werden.
Die GES R2 bietet sich überall dort als Unterflur-Lösung an, wo es auf dezentes Aussehen bei gleichzeitig vielseitiger Funktionalität ankommt – ob in Privatwohnungen, in öffentlichen Bereichen wie Einkaufszentren und Foyers oder auf den Ausstellungsflächen von Autohäusern. Sie wertet auch hochwertige Bodenflächen noch einmal zusätzlich auf und liefert Daten und Energie zuverlässig genau dorthin, wo sie gebraucht werden.
- Platzsparend: Mit einem Durchmesser von nur 140mm ist die GES R2 ein kleines Platzwunder.
- Belastbar: Die runde Bodensteckdose hält höchsten Belastungen bis 2 t stand. Mit ihren kratz- und scheuerfesten Oberflächen ist sie robust und vielseitig einsetzbar.
- Variantenreich: Mit acht verschiedenen Deckelvarianten aus Kunststoff und Metall lässt sich die GES R2 in eine Vielzahl unterschiedlicher Beläge nahtlos integrieren. Mit der Schutzklasse IP66 sind die Metallvarianten auch für nass gepflegte Böden im Innenbereich geeignet.
- Anpassungsfähig: Verschiedene Öffnungsvarianten der Deckel ermöglichen eine Anpassung an die Nutzungs- und Reinigungsanforderungen im Boden. Die Deckel sind als Klappdeckel mit Rastschieber, in der Tubusvariante mit Griffbügel und als Blinddeckel mit Innensechskant verfügbar.
Modularer Aufbau: Einfache Konfiguration je nach Anwendungsgebiet

Die GES R2 ist modular aufgebaut und setzt sich aus Geräteeinsatz, Installationsdose und einer nivellierbaren Estrichdose zusammen.
Ihr modularer Aufbau ermöglicht eine einfache Konfiguration je nach Anwendungsgebiet.
Fachplaner und Installateure haben so einen entscheidenden Vorteil:
Die GES R2 lässt sich leicht nach den individuellen Vorstellungen des Kunden und den Anforderungen des Bauprojektes zusammenstellen.
Installationsdose für flexible Einbaumöglichkeiten

Die Installationsdose ist leer oder vorbestückt verfügbar. Die vorbestückte Variante enthält entweder eine 2-fach Steckdose oder eine frei wählbare Kombination aus zwei Modul-45-Einzelgeräten. Die mit der 2-fach Steckdose vorbestückte Installationsdose eignet sich besonders für Standardanwendungen. Die Variante für zwei Modul-45-Einzelgeräte bietet noch mehr Einbauflexibilität: Der Installationsraum ist in dieser Variante getrennt – das ermöglicht den gleichzeitigen Einbau von zwei Steckdosen und zwei Multimedia-Anschlüssen wie HDMI, VGA oder Datentechnik.
Passend für jeden Boden: Die Deckelvarianten der GES R2

Die Handhabung der GES R2 ist denkbar einfach: Die Anschlussleitungen werden in den kompakten Anschlussraum eingesteckt, der dann mit einem Deckel verschlossen wird. Um den vielfältigen Einsatzgebieten der Bodensteckdose gerecht zu werden, stehen die Deckel der GES R2 in unterschiedlichen Farben, Materialien und mit verschiedenen Öffnungsvarianten zur Verfügung. Je nach Deckelausführung kann die runde Bodensteckdose so sowohl in trocken als auch in nass gepflegten Böden zum Einsatz kommen.
Die GES R2 Varianten im Überblick
aus Zinkdruckguss-Variante mit Tubus für nass gepflegte Böden

Die Variante aus Zinkdruckguss mit Tubus steht oberflächenbehandelt in den Farbtönen Altkupfer, Altmessing, Chrom, Nickel sowie zusätzlich in Nickel-oxidiert und tiefschwarz zur Verfügung.
Der Tubus dichtet den Installationsraum im geschlossenen Zustand gegen eindringendes Wasser, wie es bei der Bodenreinigung auftritt, ab. Selbst dann, wenn der Deckel zur Leitungsausführung geöffnet ist, schützt eine Dichtung im unteren Ring die Installationsdose vor eindringendem Wasser. Somit erfüllt die GES R2 in der Zinkdruckguss-Variante mit Tubus die Anforderungen an Geräteeinsätze in nass gepflegten Böden nach EN 50085-2-2 und ist im nicht genutzten Zustand nach IP66 zertifiziert.
Blinde Ausführung mit Metalldeckel

In dieser Variante wird die GES R2 mit einem Blinddeckel geschlossen, der sich ganz einfach mit einem Sechskantschlüssel öffnen lässt.
So eignet sie sich besonders für öffentliche Bereiche und zur Versorgung temporärer Installationen.
Zinkdruckguss-Variante mit Klappdeckel für feucht gepflegte Böden

Auch in der Zinkdruckguss-Variante mit Klappdeckel überzeugt die GES R2 mit edlem Design und ist in dieser Ausführung die perfekte Lösung für hochwertige Bodenbeläge, die trocken oder nass gepflegt werden.
Die Rastfunktion des Klappdeckels ermöglicht einen sicheren Auslass für die Kabelführung. Im geschlossenen Zustand ist die Bodensteckdose sogar für die Nasspflege geeignet. Diese Ausführung der GES R2 ist in den Farben Altmessing, Altkupfer, Chrom, Nickel, Nickel-oxidiert und tiefschwarz erhältlich.
Die Kunststoff-Variante der GES R2 für trocken gepflegte Böden

In der Kunststoff-Variante eignet sich die GES R2 für trocken gepflegte Böden, wie Teppichböden, und wird häufig in Büro- und Verwaltungsgebäuden eingesetzt. Zur Auswahl stehen die Farben eisengrau und graphitschwarz. Die GES R2 aus Kunststoff ist mit zwei Öffnungsvarianten der Deckel erhältlich:
- Die Deckelvariante mit Schnurauslass sorgt für einen permanenten Leitungsauslass zur Versorgung der elektrischen Betriebsmittel.
- Die Deckelvariante mit Blinddeckel lässt sich mit einem Schraubendreher öffnen und schützt vor ungewolltem Zugriff. Damit ist sie auch besonders für öffentlich zugängliche Räume geeignet.
Weitere Informationen
Sämtliche Informationen zur Bodensteckdose GES R2 finden Sie auch in unserer Broschüre. Eine Anleitung zur Installation der GES R2 erhalten Sie in unserem Montagevideo. Sie interessieren sich für weitere Bodensteckdosen aus dem OBO-Sortiment? Hier stellen wir Ihnen unsere UDHOME Bodentanks und Bodensteckdosen vor.