Fußplatte für Weitspannsysteme
Art.Nr. 6232510 | EAN 4012197386108
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Fußplatte zur Aufnahme von Weitspannsystemen, zum Beispiel zur vertikalen Verlegung von Weitspannkabelrinnen. Inklusive Schrauben, Scheiben und Muttern.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Schraubkopfplatte Dimension 160 Funktionserhalt nein Geeignet für Deckenbefestigung nein Geeignet für Konsolenbefestigung nein Geeignet für Profilformen C-Profil Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Winkelbereich max. 90 mm Winkelbereich min. 90 mm Abmessungen
Breite 169 mm Höhe 20 mm Länge 382 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WFP 160 FT / 6232510 , 0.19MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung WFP 160 FT / 6232510 , 0.18MB , pdf