Formteil BKRS, Ausklinkung rechts 100 FS
Art.Nr. 6061940 | EAN 4012196710331
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Formstück mit seitlicher Ausklinkung für begehbares Kabelrinnensystem zur Erstellung von 90°-Bögen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Bauform Bogen starr Blechstärke 2 mm Dimension 100x600x1000 Funktionserhalt nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 600 mm Höhe 100 mm Länge 1000 mm Maß B 600 mm Maß H 100 mm Maß L 1000 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BKRS 1060 90R FS / 6061940 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKonformitätserklärung BKRS 1060 90R FS / 6061940 , 0.18MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf