Formteil 45° rechts BKRS 100 FS
Art.Nr. 6061908 | EAN 4012196710195
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelrinnenformstück mit 45° Grad Schnitt, zur Erstellung von Bögen bei begehbaren Kabelrinnen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 45° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Bauform Bogen starr Blechstärke 2 mm Dimension 100x500x1000 Funktionserhalt nein Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 500 mm Höhe 100 mm Länge 1000 mm Maß B 500 mm Maß H 100 mm Maß L 1000 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BKRS 1050 45R FS / 6061908 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKonformitätserklärung BKRS 1050 45R FS / 6061908 , 0.18MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf