Formteil 45° links BKRS 100 FS
Art.Nr. 6061914 | EAN 4012196710386
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kabelrinnenformstück mit 45° Grad Schnitt, zur Erstellung von Bögen bei begehbaren Kabelrinnen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 45° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Bauform Bogen starr Blechstärke 2 mm Breite 400 mm Dimension 100x400x1000 Funktionserhalt nein Höhe 100 mm Länge 1000 mm Maß B 400 mm Maß H 100 mm Maß L 1000 mm Montagelochung im Boden ja NATO Lochbild nein Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Temperatureinsatzbereich max. 120 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BKRS 1040 45L FS / 6061914 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKonformitätserklärung BKRS 1040 45L FS / 6061914 , 0.18MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf