Flachkopfschraube mit Innen-Torx, Stahl
Art.Nr. 3164952 | EAN 4012196101023
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Flachkopfschraube mit TX 30, nach ISO 7380-1, geeignet zur Befestigung von Kabeltrassen auf Auslegern sowie zur Montage von Trennstegen. Durch die abgerundete Kopfform wird ein optimaler Schutz des Kabels realisiert. Der Torx Antrieb bietet eine optimale Kraftübertragung bei der Schraubbewegung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung M6x20 Dimension M6x20mm Gewinde M6 Gewinde metrisch 6 Oberfläche galvanisch verzinkt Schraubsystem Torx Werkstoff Stahl Abmessungen
Länge 20 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 7380T 6x20 G / 3164952 , 0.23MB , pdf