Fang-/Erdeinführungsstange mit Anschlusslappen
Art.Nr. 5424100 | EAN 4012195430094
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• mit 2 Anschlusslöchern Ø 12 mm
• einseitig angekuppt
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschluss Rundleiter Ausführung Fangstange Dimension 1000mm Hochspannungsfeste isolierte Ausführung nein Nenngröße Ø 16 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Länge 1000 mm Maß L 1000 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 101 F1000 / 5424100 , 0.17MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdf