Falzklemme Rd 8-10 bis 10 mm Blechstärke A2
Art.Nr. 5317208 | EAN 4012195893158
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
• Blechstärke bis 10 mm
• für Leitungsführung quer und parallel zum Blech
• entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Befestigungsschraube Sechskantschraube Art des Verbinders Falzklemme Blitzstromtragfähigkeit N/50 kA Dimension 8/10mm Klemmbereich max. 10 mm Passung Rd 8-10 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 270 8-10 VA / 5317208 , 0.14MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung 270 8-10 VA / 5317208 , 0.06MB , pdf