Etage steigend, für Installationskanal PLMR

Art.Nr. 7216451 | EAN 4012197274672

7216451 / PLMR-LR 1025 A2
253 mm
143 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Etage in steigender Ausführung. Geeignet für den Installationskanal PLMR. Zum Überwinden von Hindernissen im Außenbereich.

Inklusive Schrauben und Muttern.
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 3
Dimension 185x310x150
Mit Lochung nein
Oberfläche feuerverzinkt / Edelstahl, rostfrei 1.4301
Trennwände möglich nein
Ummantelung Stahl
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Werkstoff des Isoliermaterials sonstige
Winkel des Bogens 45 °

Abmessungen

Maß A 310 mm
Maß B 253 mm
Maß D min. 170 mm
Maß H 143 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß B Maß H Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
PLMR-LR 1025 A2 253 mm 143 mm 7216451
1 Stück 92,30 € Preis / 1 Stück
Downloads

PLMR-LR 1025 A2 / 7216451
Download