Etage fallend doppelt, für Installationskanal PLMR

Art.Nr. 7216456 | EAN 4012197274665

7216456 / PLMR-LFD 1025 A2
253 mm
173 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Etage in doppelt fallender Ausführung mit intumeszierendem Brandschutzgewebe. Geeignet für den Installationskanal PLMR. Zum Überwinden von Hindernissen im Außenbereich.

Inklusive Schrauben und Muttern.
Technische Daten

Technische Daten

Dimension 600x310x175
Mit Lochung nein
Oberfläche feuerverzinkt / Edelstahl, rostfrei 1.4301
Trennwände möglich nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Winkel des Bogens 45 °

Abmessungen

Breite 310 mm
Höhe 175 mm
Länge 600 mm
Maß A 310 mm
Maß B 253 mm
Maß D min. 608 mm
Maß H 173 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß B Maß H Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
PLMR-LFD 1025 A2 253 mm 173 mm 7216456
1 Stück 399,80 € Preis / 1 Stück
Downloads

PLMR-LFD 1025 A2 / 7216456
Download