Erdungslitze BRA ERDL FL
Art.Nr. 6133564 | EAN 4012196735204
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Erdungslitze 250 mm mit Flachstecker und Steckverteiler.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Potentialausgleich Geräteeinbaukanal Draht Dimension 250mm Schutzart IP30 Schutzgrad IK-Code IK07 Temperatureinsatzbereich max. 60 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Kupfer Abmessungen
Länge 250 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BRA ERDL FL / 6133564 , 0.26MB , pdfKonformitätserklärung BRA ERDL FL / 6133564 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Signa Style , 2.04MB , pdfMontageanleitung Erdungsbauteile Signa Style , 1.13MB , pdf