Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 7215597 / Endstück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S BSKH09-K1021
Endstück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S BSK I90/E30
Art.Nr. 7215598 | EAN 4012195430551
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Endstück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con S BSK bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zum Verschluss der Kanalenden.
Inklusive Senkkopfschrauben und aufgeklebten Dichtungsstreifen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der beflammbaren Seiten 4 Ausführung links/rechts Dimension 105x260 Farbe grau Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt 30 Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal 90 Ummantelung ohne Werkstoff Glasfaserleichtbeton Werkstoff des Isoliermaterials Glasfaser-Leichtbeton Abmessungen
Breite 320 mm Höhe 165 mm Maß A 30 mm Maß B 320 mm Maß H 165 mm Maß L 30 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BSKH-E091026 / 7215598 , 0.33MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfKatalog Brandschutzkanäle , 9.89MB , pdfMontageanleitung Brandschutzkanal PYROLINE® Con BSK , 14.78MB , pdf