Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6131155 / Eckkanal ECK 35, Kanalbreite 35

Eckkanal ECK 35, Kanalbreite 35

Art.Nr. 6131154 | EAN 4012196723218

50 mm
35 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Eckkanal zur vertikalen/horizontalen Leitungsverlegung in Eckbereichen im Innenbereich.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle lose
Befestigungsart Bodenlochung
Breite 50 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,463 kg CO₂e / 1 Meter
Farbe reinweiß; RAL 9010
Halogenfrei nein
Höhe 35 mm
Kabelhalteklammer nein
Länge 2500 mm
Nutzquerschnitt 220 mm²
Schutzfolie nein
Werkstoff Polyvinylchlorid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ECK 3535 cws 2000 mm 50 mm 35 mm cremeweiß; RAL 9001 6131153
60 m 8,40 € Preis / 1 m
ECK 3535 rws 2500 mm 50 mm 35 mm reinweiß; RAL 9010 6131154
75 m 8,40 € Preis / 1 m
ECK 3535 rws 2000 mm 50 mm 35 mm reinweiß; RAL 9010 6131155
60 m 8,40 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Endstück TRI ES350350 Endstück TRI ES350350 TRI ES350350 rws 6131179
10 Stück 3,65 € Preis / 1 Stück
Übergangsstück TRI C 35-16 Übergangsstück TRI C 35-16 TRI C 35-16 rws 6131182
10 Stück 7,40 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung ECK 3535 rws / 6131154 , 0.16MB , pdf
Download

ECK 3535 rws / 6131154
Download