DVI-I-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, mit Anschlusskabel
Art.Nr. 6104754 | EAN 4012195898719
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Multimediaträger mit einer DVI-I-Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, kurzes DVI-I-Anschlusskabel in Ausführung Buchse-Buchse. Träger mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Einheiten 1 Ausführung der Oberfläche matt Auslassrichtung gerade Befestigungsart einrasten Beleuchtung nein Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld Dimension 45x45mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen 1 Halogenfrei ja Klappdeckel nein Lüsterklemme nein Mit Aufdruck nein Mit Buchsen/Kupplungen ja Mit Staubschutz nein Schutzart IP20 Tiefe 9 mm Tragring nein Transparent nein Verwendung sonstige Werkstoff Polycarbonat Zugentlastungsmöglichkeit nein Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte Abmessungen
Breite 45 mm Höhe 45 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MTG-DVI F RW1 / 6104754 , 0.21MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung MTG-DVI F RW1 / 6104754 , 0.06MB , pdf