Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 1198046 / Universal-Gegenwanne, Kunststoff
Doppelwanne, Kunststoff
Art.Nr. 1196464 | EAN 4012195082934
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Doppelwanne als Zwischenlage zwischen zwei oder drei Kabeln innerhalb einer BBS-Bügelschelle.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Gegenwanne/Schellen Doppelwanne Dimension 40-46mm Farbe lichtgrau; RAL 7035 Geeignet für max. Kabeldurchmesser 46 mm Halogenfrei ja Spannbereich D max. 46 mm Spannbereich D min. 40 mm Werkstoff Polypropylen Abmessungen
Maß B 47,5 mm Maß H 20 mm Maß L 40 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2058 2 46 LGR / 1196464 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung 2058 2 46 LGR / 1196464 , 0.05MB , pdf