Dichtungsstreifen
Art.Nr. 7215436 | EAN 4012196817184
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Selbstklebender Dichtungsstreifen zur Montage in den Stoßfugen der einzelnen Kanalstücke und für die Abdichtung zwischen Unterteil und Deckel der Brandschutzkanäle PYROLINE® CON D BSK I90/E30 und PLC EI30 - EI60 sowie PYROLINE® CON S BSK I90/E30
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 5x40x7500 Art des Zubehörs Dichtungsstreifen Dimension 40x5x7500 Farbe beigegrau; RAL 7006 Werkstoff Schaumstoff Abmessungen
Breite 40 mm Höhe 5 mm Länge 7500 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KDS-40 / 7215436 , 0.10MB , pdfKatalog Brandschutzkanäle , 9.89MB , pdfMontageanleitung Brandschutzkanal PYROLINE® Con BSK , 14.78MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Brandschutzkanal PYROLINE® Con PLC , 14.48MB , pdfSicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt Dichtungsstreifen I90/E30 , 0.06MB , pdf