Deckel mit Drehriegel FS
Art.Nr. 6227465 | EAN 4012196169931
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel mit Drehriegeln für Weitspannkabelrinne und Weitspannkabelleiter mit der Seitenhöhe 110 und 160 mm.
Bei erhöhten Windlasten sind bauseits Sicherungsmaßnahmen vorzusehen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Drehriegel 6 St. Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1,5 mm Dimension 600x3000 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 600 mm Höhe 110 mm Länge 3000 mm Maß B 600 mm Maß H 15 mm Maß L 3000 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDRL 1116 60 FS / 6227465 , 0.23MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfBroschüre Weitspann-Systeme , 2.10MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung WDRL 1116 60 FS / 6227465 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDRL 1116 60 FS / 6227465 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Weitspannkabelrinnen-System , 10.77MB , pdf