Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6038608 / Deckel T-Stück FS

Deckel für T-Abzweigstück FS

Art.Nr. 7128282 | EAN 4012196248773

1,25 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Deckel für T-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Dimension B400mm
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne ja
Materialstärke 1,25 mm
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Breite 16 in
Höhe 35 mm
Maß B 400 mm
Maß H 15 mm
Maß R 148 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFT 400 FS 400 mm 1,25 mm 7128282
1 Stück 282,85 € Preis / 1 Stück
DFT 600 FS 600 mm 1,25 mm 7128320
1 Stück 402,50 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

DFT 400 FS / 7128282
Download