Deckel für Kreuzung Magic FS
Art.Nr. 7138932 | EAN 4012195931263
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für Kreuzung mit vormontierten Drehriegeln.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart Drehriegel Dimension B=150mm Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Materialstärke 1,25 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 150 mm Breite 6 in Maß B 150 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFKM 150 FS / 7138932 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFKM 150 FS / 7138932 , 0.16MB , pdf