Deckel für Kreuzung Magic DD
Art.Nr. 7138982 | EAN 4012195931409
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für Kreuzung mit vormontierten Drehriegeln.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart Drehriegel Dimension B=600mm Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Materialstärke 1,25 mm Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 600 mm Maß B 600 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFKM 600 DD / 7138982 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFKM 600 DD / 7138982 , 0.16MB , pdf