Deckel für Bogen 90° BKRS FS

Art.Nr. 6049382 | EAN 4012196860746

2 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Deckel für 90°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Anzahl Drehriegel 5 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 2 mm
Dimension B600mm
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 857 mm
Höhe 17 mm
Länge 857 mm
Maß B 600 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFB90 BKR 100 FS 155 mm 2 mm 6049372
1 Stück 126,10 € Preis / 1 Stück
DFB90 BKR 200 FS 255 mm 2 mm 6049374
1 Stück 139,90 € Preis / 1 Stück
DFB90 BKR 300 FS 355 mm 2 mm 6049376
1 Stück 179,20 € Preis / 1 Stück
DFB90 BKR 400 FS 657 mm 2 mm 6049378
1 Stück 260,00 € Preis / 1 Stück
DFB90 BKR 500 FS 757 mm 2 mm 6049380
1 Stück 322,50 € Preis / 1 Stück
DFB90 BKR 600 FS 857 mm 2 mm 6049382
1 Stück 451,50 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

DFB90 BKR 600 FS / 6049382
Download