Deckel für Bogen 45° BKRS FS

Art.Nr. 6049348 | EAN 4012196860630

2 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Deckel für 45°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Anzahl Drehriegel 5 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 2 mm
Dimension B500mm
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 623 mm
Höhe 17 mm
Länge 641 mm
Maß A 641 mm
Maß B 500 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFB45 BKR 100 FS 135 mm 2 mm 6049340
1 Stück 122,80 € Preis / 1 Stück
DFB45 BKR 200 FS 235 mm 2 mm 6049342
1 Stück 139,30 € Preis / 1 Stück
DFB45 BKR 300 FS 335 mm 2 mm 6049344
1 Stück 165,50 € Preis / 1 Stück
DFB45 BKR 400 FS 523 mm 2 mm 6049346
1 Stück 207,10 € Preis / 1 Stück
DFB45 BKR 500 FS 623 mm 2 mm 6049348
1 Stück 258,50 € Preis / 1 Stück
DFB45 BKR 600 FS 723 mm 2 mm 6049350
1 Stück 310,20 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

DFB45 BKR 500 FS / 6049348
Download