Deckel für 90°-Bogen DD
Art.Nr. 7130619 | EAN 4012196251537
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für 90°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Anzahl Drehriegel 5 St. Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 0,05 in Blechstärke 1,25 mm Dimension B550mm Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 22 in Breite 550 mm Höhe 35 mm Maß B 550 mm Maß H 15 mm Maß R 148 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFB 90 550 DD / 7130619 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFB 90 550 DD / 7130619 , 0.16MB , pdf