Deckel für 45°-Bogen FS
Art.Nr. 7128916 | EAN 4012196250158
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für 45°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 45° Anzahl Drehriegel 5 St. Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 0,05 in Blechstärke 1,25 mm Dimension B550mm Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 550 mm Breite 22 in Höhe 35 mm Maß B 550 mm Maß H 15 mm Maß R 148 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFB 45 550 FS / 7128916 , 0.23MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFB 45 550 FS / 7128916 , 0.16MB , pdf